MCS-112X90-C-L-1018
-
Cadre du boîtier
1524479
Cadre du boîtier, Couvercle encliquetable (verrouillé), coloris: jaune (similaire à RAL 1018)
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Questions fréquemment posées
Quelles sont les couleurs et les autres possibilités de personnalisation ?
Grâce au système modulaire, vous composez vos boîtiers individuels. Plusieurs couleurs RAL sont disponibles. De plus, il est possible de combiner de multiples façons différents modèles de cadres et des accessoires supplémentaires. N'hésitez pas à nou... Voir plus
Grâce au système modulaire, vous composez vos boîtiers individuels. Plusieurs couleurs RAL sont disponibles. De plus, il est possible de combiner de multiples façons différents modèles de cadres et des accessoires supplémentaires. N'hésitez pas à nous demander d'autres personnalisations spécifiques.
Voir moinsExiste-t-il un moyen de relier les composants entre eux ?
Grâce à une charnière à film pouvant être montée ultérieurement, le couvercle reste sur le boîtier et les mains sont libres.
Quelles sont les couleurs disponibles et possibles ?
Le boîtier et la plaque d'adaptation sont disponibles dans la couleur RAL7035 (gris clair). Les cadres sont disponibles dans les coloris RAL7035 (gris clair), RAL9005 (noir profond), RAL5015 (bleu ciel) et RAL1018 (jaune zinc). Vous pouvez demander des coloris spécifiques aux clients.
Quelles sont les possibilités d'application ?
Les boîtiers sont particulièrement adaptés à une utilisation dans la gestion technique centralisée ou dans l'industrie. Mais d'autres domaines d'application sont également envisageables grâce à ce boîtier polyvalent et robuste.