RVT-AL/ST 4,8/16 - Rivet aveugle
3240522

Rivets aveugles, Ø 4,8 mm, longueur de douille 16 mm, douille en aluminium, tige en acier galvanisé, tête plate, variante standard selon DIN 7337 A

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles


Avantages

Corps de pince compact, à pliage ergonomique
Pour la fixation des blocs de jonction de traversée en paroi de puissance RW... et UW..., un rivet spécialement adapté aux bornes est disponible.
3 inserts pour diamètre de rivet de 2,4 mm ... 3,2 mm, 4 mm et 4,8 mm ... 5,0 mm