ME MAX B-12,5 BUGY - Bouchon
1138810

Boîtier électronique sur rail DIN, Bouchons pour points de connexion non équipés, largeur: 11 mm, hauteur: 21,6 mm, profondeur: 8,1 mm, coloris: gris bleu (similaire à RAL 7031)

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Montage aisé, sans outil
Plastique selon UL94 V0 : pour des exigences accrues en matière d'inflammabilité