ME B-17,5 MKDSO KMGY - Bouchon
2854115

Boîtier électronique sur rail DIN, Bouchons pour points de connexion non équipés (MKDSO), largeur: 16 mm, hauteur: 17,05 mm, profondeur: 8,55 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035)

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Montage aisé, sans outil
Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94