BC 17,6 BS U11 BK
-
Bouchon
1227309
Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN 43880, Bouchons pour points de connexion non équipés (U11), largeur: 17,6 mm, hauteur: 27,27 mm, profondeur: 11,05 mm, coloris: noir (similaire à RAL 9005)
Informations détaillées concernant le produit
Avantages
Montage aisé, sans outil
Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94