SAC-4P-M8FS/100/5,0 GY IN
-
Câble pour capteurs/actionneurs
1550342
Câble pour capteurs/actionneurs, PUR/PVC, gris RAL 7001, extrémité libre, sur Connecteur femelle droit M8, codage: A, longueur de câble: 5 m
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble pour capteurs/actionneurs |
Blindé | non |
Détrompage | A |
Tension nominale UN | 48 V AC |
60 V DC |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Raccordement 1 | |
Type | extrémité libre |
Raccordement 2 | |
Type | Connecteur femelle droit M8 |
Type de codage | A |
Longueur du câble | 5 m |
PUR/PVC gris [100] | |
Dessin coté |
|
Poids de gaine | 32 kg/km |
Nombre de pôles | 4 |
Blindé | non |
Type | PUR/PVC gris [100] |
Structure du conducteur ligne de signal | 32x 0,10 mm |
AWG ligne de signaux | 24 |
Section de câble | 0,25 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | 1,32 mm ±0,02 mm |
Diamètre extérieur du câble | 4,70 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | gris RAL 7001 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PVC |
Fil, coloris | marron, blanc, bleu, noir |
Epaisseur isolement | ≥ 0,23 mm (Isolant de fil) |
≥ 0,38 mm (Gaine extérieure) | |
env. 3,80 mm ±0,1 mm (Gaine intérieure) | |
Câblage total | 4 fils torsadés longitudinalement |
Résistance max. du conducteur | max. 78 Ω/km (à 20 °C) |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ*km (à 20 °C) |
Tension nominale câble | ≤ 300 V |
Tension d'essai | ≥ 3000 V |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 47 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 47 mm |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 2000000, Rayon de courbure: 47 mm, Course: 5 m, Vitesse de déplacement: 3 m/s |
Résistance à la propagation des flammes | selon UL Style 20549 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
-5 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
-5 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) |
Référence | 1550342 |
Conditionnement | 50 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Product key | AF1BCA |
GTIN | 4046356147194 |
Poids par pièce (emballage compris) | 222,22 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 222,22 g |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7