SAC-4P-M12MS/ 5,0-350
-
Câble pour capteurs/actionneurs
1402246
Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PUR/PVC, noir RAL 9005, connecteur mâle droit M12, codage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 5 m
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble pour capteurs/actionneurs |
Nombre de pôles | 4 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Détrompage | A |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
Matériau de surface de prise | TPU, ignifuge, autoextinguible |
Matériau de contact | CuSn |
Matériau de surface du contact | Ni/Au |
Matériau de porte-contacts | TPU GF |
Matériau du raccordement vissé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Tension nominale UN | 250 V AC |
250 V DC | |
Intensité nominale IN | 4 A |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle droit M12 |
Nombre de pôles | 4 |
Type de codage | A |
Raccordement 2 | |
Type | extrémité libre |
Longueur du câble | 5 m |
PUR/PVC noir [350] | |
Poids de gaine | 39 kg/km |
Style UL AWM | 20549 |
Nombre de pôles | 4 |
Blindé | non |
Type | PUR/PVC noir [350] |
Structure du conducteur ligne de signal | 42x 0,10 mm |
AWG ligne de signaux | 22 |
Section de câble | 0,34 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | 1,5 mm ±0,05 mm |
Diamètre extérieur du câble | 5,20 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | noir RAL 9005 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PVC |
Fil, coloris | marron, blanc, bleu, noir |
Epaisseur isolement | env. 0,30 mm (Isolant de fil) |
env. 0,35 mm (Gaine intérieure) | |
≥ 0,38 mm (Gaine extérieure) | |
Câblage total | 4 fils torsadés longitudinalement |
Résistance max. du conducteur | max. 58 Ω/km (à 20 °C) |
Résistance d'isolement | ≥ 1 GΩ*km (à 20 °C) |
Tension nominale câble | ≤ 300 V |
Tension d'essai | ≥ 3000 V |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 52 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 52 mm |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 2000000, Rayon de courbure: 52 mm, Course: 5 m, Vitesse de déplacement: 3 m/s |
Résistance à la propagation des flammes | selon UL Style 20549 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
-5 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) |
Référence | 1402246 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Product key | AF1CCA |
GTIN | 4046356591041 |
Poids par pièce (emballage compris) | 297,782 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 297,782 g |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7