Câble de charge AC, avec connecteur de charge côté véhicule doté d'une extrémité libre, destiné à une charge en courant alternatif (AC) de véhicules électriques (EV) à prise côté véhicule de type 1, à installer sur des stations de charge dédiées à l'électromobilité (EVSE)
EV-T1M3C-1AC32A-4,0M6,0ESBK00
-
Câbles de charge AC
1409952
CHARX connect, Type 1, câble: 4 m, droit, CEI 62196-2, SAE J1772, Câble de charge AC avec connecteur de charge pour véhicule, extrémité de câble libre et sans cache de protection
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Conception uniforme de tous les connecteurs de charge de véhicule et connecteurs de charge d'infrastructure Phoenix Contact
Surface argentée des contacts de puissance et de signalisation
Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
Maniement aisé grâce à la poignée ergonomique et composant de poignée supplémentaire en caoutchouc