Câble de charge AC, avec connecteur de charge côté véhicule doté d'une extrémité libre, destiné à une charge en courant alternatif (AC) de véhicules électriques (EV) à prise côté véhicule de type 1, à installer sur des stations de charge dédiées à l'électromobilité (EVSE)
EV-T1G3C-1AC30A-10,5M6JSBK11U
-
Câbles de charge AC
1467293
CHARX connect comfort, Type 1, Câble de charge AC, 30 A permanent, 250 V AC, avec connecteur de charge côté véhicule et extrémité de câble libre, câble: 10,5 m, noir, droit, sans cache de protection, avec possibilité de verrouillage pour cadenas, Logo PHOENIX CONTACT, CEI 62196-2, SAE J1772, PSE, pour charger en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (EV) à prise côté véhicule de type 1
Informations détaillées concernant le produit
PSE
Identifiant de lhomologation: JET7416-43006-1001Produits compatibles
Avantages
Gamme de produits complète
Récompensés trois fois pour leur maniement pratique grâce à leur design ergonomique
Sur demande avec votre logo - pour une image de marque cohérente de votre station de recharge
Protection efficace contre toute pénétration d'eau grâce à une étanchéité longitudinale
Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
Testé selon les normes automobiles LV124, LV214 et LV215-2
Contrôlé selon les exigences EV Ready 37
Modèle d'enfichage marqué au laser et conforme à la norme DIN EN 17186