Câble, extrémité libre, sur Connecteur de vanne BI (11 mm)
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit
Câble pour capteurs/actionneurs avec connecteurs de vanne
Raccordement 1
Type
extrémité libre
Raccordement 2
Type
Connecteur de vanne BI (11 mm)
Référence
1400726
Conditionnement
5 Unité(s)
Commande minimum
50 Unité(s)
Product key
AF1DDA
GTIN
4046356513104
Poids par pièce (emballage compris)
310,8 g
Poids par pièce (hors emballage)
289 g
Pays d'origine
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27060312
ECLASS-15.0
27060312
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)
Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %