Câble d'alimentation C14 pour prise de courant de type G (UK)
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit
Câble de puissance
Propriétés particulières
Longueur 1,83 m
Référence
1794705
Conditionnement
1 Unité(s)
Commande minimum
1 Unité(s)
Product key
DNN1ZZ
GTIN
4067923416390
Poids par pièce (emballage compris)
260 g
Poids par pièce (hors emballage)
205 g
Pays d'origine
TW
ECLASS
ECLASS-15.0
19170492
ETIM
ETIM 10.0
EC003850
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Oui
sauf exceptions mentionnées
6(c), 7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)