SAC-5P-M 8MSB/ 0,3-115 VA
-
Câble pour capteurs/actionneurs
1104417
Câble pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, connecteur mâle droit M8, codage: B, sur extrémité libre, longueur de câble: 0,3 m
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble pour capteurs/actionneurs |
Nombre de pôles | 5 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Tension nominale UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Intensité nominale IN | 3 A |
Raccordement du conducteur | |
Couple de serrage | 0,2 Nm |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle droit M8 |
Type de codage | B |
Raccordement 2 | |
Type | extrémité libre |
Longueur du câble | 0,3 m |
PUR noir 5ème conducteur gris [115] | |
Poids de gaine | 30 kg/km |
Style UL AWM | 20549 |
Nombre de pôles | 5 |
Blindé | non |
Type | PUR noir 5ème conducteur gris [115] |
Structure du conducteur ligne de signal | 32x 0,10 mm |
AWG ligne de signaux | 24 |
Section de câble | 0,25 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | 1,17 mm ±0,02 mm |
Diamètre extérieur du câble | 4,70 mm ±0,15 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | gris-noir RAL 7021 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau de remplissage | PP |
Matériau isolant de fil | PP |
Fil, coloris | marron, blanc, bleu, noir, gris |
Epaisseur isolement | env. 0,21 mm (Isolant de fil) |
env. 0,70 mm (Gaine extérieure) | |
Câblage total | 5 fils torsadés longitudinalement |
Pas de câblage, câblage total | 75 mm |
Résistance max. du conducteur | ≤ 75 Ω/km |
Résistance d'isolement | ≥ 1 GΩ*km |
Tension nominale câble | ≤ 300 V (AC) |
Tension d'essai | ≥ 3000 V (AC) |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 23,5 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 47 mm |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 4000000, Rayon de courbure: 47 mm, Course: 10 m, Vitesse de déplacement: 3 m/s, Accélération: 10 m/s² |
Absence d'halogène | selon DIN VDE 0472 partie 815 |
selon DIN EN 50267-2-1 | |
Résistance à la propagation des flammes | selon UL 758/1581 (horizontal) |
selon UL 758/1581 FT2 | |
Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-2-1, 168 h à 100 °C |
Résistance spéciale | résistant à l'hydrolyse et aux microbes |
résistant à l'eau de mer | |
Non adhésif | |
résistant à l'usure | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
-25 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
IP68 |
Référence | 1104417 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 100 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Product key | AF1BDA |
GTIN | 4055626970936 |
Poids par pièce (emballage compris) | 19,92 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 19,92 g |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7