SAC-3P-M 8MR/ 3,0-600 FB - Câble pour capteurs/actionneurs
1406474

Câble pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PP-EPDM exempt d'halogène, gris RAL 7035, connecteur mâle coudé M8, codage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 3 m, Conception hygiénique, avec molette plastique

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Détection rapide des impuretés, grâce à la couleur claire