SAC-3P- 5,0-PVC/B B-L - Câble pour capteurs/actionneurs
1404795

Câble pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PVC, noir RAL 9005, extrémité libre, sur Connecteur de vanne B (10 mm), Câblage: déconnecté, longueur de câble: 5 m

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Notre câble PVC pour contraintes mécaniques moyennes