SD-WMTB (100X10)
-
Support pour manchon de repérage pour conducteur
0826543
Support pour manchon de repérage pour conducteur, noir (RAL 9005), vierge, type de montage: Montage avec collier serrant, diamètre du câble: > 16 mm, hauteur du champ de texte: 10 mm, largeur du champ de texte: 100 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Les repères individuels imprimés sont insérés sur les supports correspondants.
Repères de câbles pour le repérage de câbles et de conducteurs de sections plus importantes