PATG HF 2/10
-
Repères pour fils
1014050
Repères pour fils, Mélange de couleurs (Mixed Color), vierge, plage de diamètre de câble: 2 ... 4 mm, type de montage: enfilage, hauteur du champ de texte: 4 mm, largeur du champ de texte: 10 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Le manchon PATG HF... est un porte-repère imperdable
Ces systèmes de repérage des conducteurs se composent de porte-repères et d'étiquettes.
Des homologations complètes garantissent une utilisation universelle
L'utilisation de plastiques de haute qualité permet de répondre aux exigences élevées de l'industrie ferroviaire et automobile
Le repérage est réalisé avec les étiquettes UCT‑WMT ... et UC-WMT ...
appropriées
En raison des propriétés de la matière plastique des PATG HF..., il est nécessaire de repérer les UC-WMT... avec un support de repérage de haute qualité à l'aide de la BLUEMARK...