PATG HF 1/15
-
Repères pour fils
1014046
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Porte-repère |
| Domaine d'application | Industrie ferroviaire |
| Largeur | 15 mm |
| Hauteur | 5,7 mm |
| Profondeur | 5,7 mm |
| Champ de texte | |
| Largeur du champ de texte | 15 mm |
| Hauteur du champ de texte | 4 mm |
| Couleur | multicolore (RAL -) |
| transparent | |
| noir (RAL 9005) | |
| Matériau | TPU |
| Matériau embase | TPU |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Composants | exempts de silicone, d'halogène et de cadmium |
| Diamètre extérieur du câble | 1,3 mm ... 2,8 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
| Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 23 °C |
| Humidité recommandée (stockage/transport) | 50 % |
| Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
| Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Résultat | Essai réussi |
| Résistance aux UV | |
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11 |
| Résultat | Essai réussi |
| Durée du contrôle | 96 h |
| Méthode | Irradiation artificielle. |
| Résistance à la température | |
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) ANSI/UL 969-2018:03 |
| Durée du contrôle | 240 h |
| Rating 100 °C (121 °C) | Essai réussi |
| Résistance aux produits chimiques, aux huiles et aux carburants | |
| Spécification de contrôle | ISO 175:2010 (sur la base de la norme) |
| Durée du contrôle | 168 h |
| Hydroxyde de sodium 0,1 mol/l [CAS n° 1310-73-2] |
Essai réussi |
| Eau salée (350 g/l) [CAS n° - ] |
Essai réussi |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Essai réussi |
| Essence [CAS n° 64742-49-0] |
Essai réussi |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Essai réussi |
| IRM 901 | Essai réussi |
| IRM 902 | Essai réussi |
| IRM 903 | Essai réussi |
| Essai dans atmosphère saturée avec atmosphère contenant du dioxyde de soufre | |
| Spécification de contrôle | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Résultat | Essai réussi |
| Méthode | Méthode B |
| Cycles | 2 |
| Essai au brouillard salin | |
| Spécification de contrôle | DIN EN CEI 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Résultat | Essai réussi |
| Durée du contrôle | 96 h |
| Normes | |
| Normes/Prescriptions | EN 45545-2 |
| Type de montage | enfilage |
| Référence | 1014046 |
| Conditionnement | 1 000 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 000 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | BG13 |
| Product key | BG221A |
| GTIN | 4046356779333 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 0,201 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 0,191 g |
| Numéro du tarif douanier | 39269097 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 0,003 kg CO2e |
Produits compatibles
-
-
UCT-WMT (15X4) BU - Repère pour conducteur 0801452
-
UCT-WMT (15X4) GN - Repère pour conducteur 0801450
-
UCT-WMT (15X4) OG - Repère pour conducteur 0801449
-
UCT-WMT (15X4) RD - Repère pour conducteur 0801448
-
UCT-WMT (15X4) YE - Repère pour conducteur 0801447
-
UC-WMT (15X4) - Repère pour conducteur 0819398
-
UC-WMT (15X4) BU - Repère pour conducteur 0821030
-
UC-WMT (15X4) GN - Repère pour conducteur 0824040
-
UC-WMT (15X4) OG - Repère pour conducteur 0824037
-
UC-WMT (15X4) RD - Repère pour conducteur 0821043
-
UC-WMT (15X4) YE - Repère pour conducteur 0819408
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Etiquette enfichable 1169312
-
UCT-WMT (15X4) VT - Repère pour conducteur 0801451
-
UC-WMT (15X4) VT - Repère de câble 0825361
Avantages
Le manchon PATG HF... est un porte-repère imperdable
Ces systèmes de repérage des conducteurs se composent de porte-repères et d'étiquettes.
Des homologations complètes garantissent une utilisation universelle
L'utilisation de plastiques de haute qualité permet de répondre aux exigences élevées de l'industrie ferroviaire et automobile
Le repérage est réalisé avec les étiquettes UCT‑WMT ... et UC-WMT ...
appropriées
En raison des propriétés de la matière plastique des PATG HF..., il est nécessaire de repérer les UC-WMT... avec un support de repérage de haute qualité à l'aide de la BLUEMARK...
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7