NBC-M12MSD/ 0,5-93E/M12MSD CO
-
Câble de réseau
1401599
Câble de réseau, Ethernet, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, bleu lagon RAL 5021, blindé, connecteur mâle droit M12, codage: D, sur connecteur mâle droit M12, codage: D, longueur de câble: 0,5 m
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble de données préconfectionné |
Type de capteur | Ethernet |
Nombre de pôles | 4 |
Blindé | oui |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Système de bus | Ethernet |
Type de signal/catégorie | Ethernet |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Tension nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Intensité nominale IN | 4 A |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du joint | NBR |
NBR |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle droit M12 |
Type de codage | D (Données) |
Matériau | CuZn (Contact) |
Ni/Au (Surface des contacts) | |
PA (Porte-contacts) | |
TPU, ignifuge, autoextinguible (Surface de prise) | |
Zinc moulé sous pression, nickelé (Raccordement vissé) | |
Raccordement 2 | |
Type | connecteur mâle droit M12 |
Type de codage | D (Données) |
Matériau | CuZn (Contact) |
Ni/Au (Surface des contacts) | |
PA (Porte-contacts) | |
TPU, ignifuge, autoextinguible (Surface de prise) | |
Zinc moulé sous pression, nickelé (Raccordement vissé) |
Longueur du câble | 0,5 m |
Ethernet [930] | |
Dessin coté |
|
Poids de gaine | 54 kg/km |
Nombre de pôles | 4 |
Blindé | oui |
Type | Ethernet [930] |
Durée du parcours du signal | 46 ns/m |
Vitesse du signal | 0,72 c |
Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,20 mm |
AWG ligne de signaux | 24 |
Section de câble | 0,25 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | 1,4 mm |
Diamètre extérieur du câble | 8 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | bleu lagon RAL 5021 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PE cellulaire |
Fil, coloris | blanc-vert, blanc-orange |
Câblage par paire | 2 fils par paire |
Type de blindage de paire | Feuille en polyester recouverte d'alu |
Câblage total | 2 fils avec 2 masses de remplissage en direction de l'âme |
Revêtement optique de blindage | 65 % |
Résistance max. du conducteur | 84 mΩ/m |
Résistance d'isolement | 5 GΩ*km |
Impédance caractéristique | 100 Ω ±5 % |
Capacité en service | 42,5 pF |
Tension nominale câble | 125 V |
Tension d'essai | 1000 V |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | min. 40 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | min. 40 mm |
Effet d'écran | 60,00 dB (jusqu'à 1000 MHz) |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 70 °C (câble, pose fixe) |
0 °C ... 50 °C (Câble, pose souple) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
IP65/IP67/IP69K | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) |
-20 °C ... 70 °C (câble, pose fixe) | |
0 °C ... 50 °C (Câble, pose souple) |
Référence | 1401599 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | BF21 |
Product key | AF1CJI |
GTIN | 4046356566667 |
Poids par pièce (emballage compris) | 60 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 59,2 g |
Numéro du tarif douanier | 85444210 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7