NBC-M12MSD/ 0,5-93F/M12FSD
-
Câble de réseau
1192146
Câble de réseau, Ethernet CAT5e (100 Mbit/s), 4-pôles, TPE, ultra-souple, turquoise, blindé, connecteur mâle droit M12, codage: D / IP65, sur Connecteur femelle droit M12, codage: D / IP65, longueur de câble: 0,5 m
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble de données préconfectionné |
Application | Câbles US, standard |
Type de capteur | Ethernet |
Nombre de pôles | 4 |
Blindé | oui |
Détrompage | D |
Système de bus | Ethernet |
Type de signal/catégorie | Ethernet CAT5e, 100 Mbit/s |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Tension nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Intensité nominale IN | 4 A (Connecteur/connecteur femelle selon CEI 61076-2-101, il faut tenir compte des caractéristiques techniques du câble) |
Support de transmission | Cuivre |
Taux de transmission | 100 Mbit/s |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle droit M12 / IP65 |
Type de codage | D (Données) |
Matériau | CuSn (Contact) |
Ni/Au (Surface des contacts) | |
PA (Porte-contacts) | |
TPU, ignifuge, autoextinguible (Surface de prise) | |
Zinc moulé sous pression, nickelé (Raccordement vissé) | |
FKM (Joint) | |
Indice de protection | IP65 |
Raccordement 2 | |
Type | Connecteur femelle droit M12 / IP65 |
Type de codage | D (Données) |
Matériau | CuSn (Contact) |
Ni/Au (Surface des contacts) | |
PA (Porte-contacts) | |
TPU, ignifuge, autoextinguible (Surface de prise) | |
Zinc moulé sous pression, nickelé (Raccordement vissé) | |
FKM (Joint) | |
Indice de protection | IP65 |
Longueur du câble | 0,5 m |
Ethernet ultra-flexible CAT5e [93F] | |
Dessin coté |
|
Style UL AWM | 2463 (80 °C / 600 V) |
Nombre de pôles | 4 |
Blindé | oui |
Type | Ethernet ultra-flexible CAT5e [93F] |
Structure du conducteur | 2x2xAWG24/7, SF/UTP |
Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,20 mm (7x32) |
AWG ligne de signaux | 24 |
Section de câble | 2x 2x 0,2 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | 1,2 mm |
Diamètre extérieur du câble | 6,70 mm ±0,25 mm |
Gaine extérieure, matériau | TPE |
Gaine extérieure, coloris | turquoise |
Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
Matériau isolant de fil | PE |
Fil, coloris | blanc/orange-orange, blanc/vert-vert |
Câblage par paire | 2 fils par paire |
Câblage total | 2 paires en direction de l'âme |
Revêtement optique de blindage | 75 % |
Impédance caractéristique | 100 Ω ±15 Ω (pour 100 MHz) |
Impédance de la ligne | 100 Ω ±15 Ω (pour 1 ... 100 MHz) |
Tension nominale câble | 600 V |
Tension d'essai | 2000 V |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 1000000, Rayon de courbure: 10 x D, Course: 0,23 m, Vitesse de déplacement: 1,5 m/s, Accélération: 20,5 m/s² |
Cycles de flexion max.: 20000000, Rayon de courbure: 20 X D (126 cycles/min à 20 °C) | |
Capacité de charge dynamique (torsion) | Torsion: 360 °/m (Charge 1 lb), Cycles de torsion: 3000000, Fréquence de torsion: 71 Cycles/min, Température ambiante (fonctionnement): 20 °C |
Affaiblissement paradiaphonique (NEXT) | 50 dB (avec 100 MHz (CEI 62153-4-9)) |
Affaiblissement de régularité (RL) | 20 dB (à 10 МHz (+6LOG)) |
26 dB (pour 20 MHz) | |
26 dB (à 100 MHz (-5LOG)) | |
Résistance à la propagation des flammes | VW-1 |
Résistance spéciale | résistant aux projections de soudure (Résistance à l'usure et à l'huile) |
résistant aux UV (CMX Outdoor) | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP65 | |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 85 °C (Connecteur M12) |
M12 | |
Désignation de la norme | Connecteur M12 |
Normes/prescriptions | CEI 61076-2-101 |
Référence | 1192146 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | BF21 |
Product key | AF1IHC |
GTIN | 4063151343644 |
Poids par pièce (emballage compris) | 22,22 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 22,22 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7