NBC-R4ACS-IE8A/.../...
-
Câble de jonction
1387607
Câble de jonction, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s) CAT6A, 8-pôles, connecteur mâle droit RJ45 / IP20, sur extrémité libre, longueur de câble: Valeur au choix (0,2 m ... 90 m)
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Parfait pour les applications industrielles
Câbles PVC pour les câblages souples
Homologation internationale avec les sigles CE, UL, WEEE et EAC
Connexion et déconnexion sécurisées grâce à une protection fiable du crochet de verrouillage
Propriétés CEM idéales grâce au blindage à 360°
Transmission simultanée de puissance avec PoE++
Résistant aux vibrations et aux chocs grâce à un surmoulage solide
Une transmission de données haut débit prête pour l'avenir avec jusqu'à 10 Gbit/s (CAT6A)