NBC-R4AC/0,3-93H/R4AC
-
Câble de jonction
1415304
Câble de jonction EtherCAT®, blindé, quarte en étoile, AWG 22 flexible (7 fils), vert, connecteur mâle RJ45/IP20, droit, sur connecteur mâle RJ45/IP20, droit, longueur : 1,0 m
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Câble de données préconfectionné |
| Nombre de pôles | 4 |
| Nombre de prises | 1 |
| Type de signal/catégorie | EtherCAT® CAT5 (CEI 11801:2002), 100 Mbit/s |
| EtherCAT® CAT5 (TIA 568B:2001), 100 Mbit/s |
| Affichage d'état | non |
| Présence d'un affichage d'état | non |
| Tension de référence (III/3) | 72 V (DC) |
| Tension nominale UN | 48 V |
| Intensité nominale IN | 1 A |
| Support de transmission | Cuivre |
| Taux de transmission | 100 Mbit/s |
| Propriétés de transmission (catégorie) | CAT5 (CEI 11801:2002) |
| Gaine extérieure, matériau | PVC |
| Raccordement 1 | |
| Type | connecteur mâle droit RJ45 / IP20 |
| Nombre de pôles | 4 (8) |
| Couleur surface de prise | noir |
| Matériau | CuSn (Contact) |
| Ni/Au (Surface des contacts) | |
| PA (Porte-contacts) | |
| PA (Boîtiers) | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 750 |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 80 °C |
| Raccordement 2 | |
| Type | connecteur mâle droit RJ45 / IP20 |
| Nombre de pôles | 4 (8) |
| Couleur surface de prise | noir |
| Matériau | CuSn (Contact) |
| Ni/Au (Surface des contacts) | |
| PA (Porte-contacts) | |
| PA (Boîtiers) | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 750 |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 80 °C |
| EtherCAT® [93G] | |
| Dessin coté |
|
| Blindé | oui |
| Style UL AWM | 21694 |
| Poids de gaine | 67 kg/km |
| Type | EtherCAT® |
| Type de câble (symbole) | 93G |
| Type de signal/catégorie | EtherCAT® CAT5 (CEI 11801), 100 Mbit/s |
| Structure de câble | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Diamètre extérieur du câble | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Gaine extérieure, matériau | PVC |
| Gaine extérieure, coloris | vert RAL 6018 |
| Epaisseur gaine extérieure | env. 0,90 mm |
| Matériau gaine intérieure | PVC |
| Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
| Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,25 mm |
| AWG ligne de signaux | 22 |
| Section de câble | 4x 0,34 mm² |
| Matériel Isolant du fil | PE |
| Diamètre de fil avec isolant | 1,55 mm |
| Fil, coloris | blanc, jaune, bleu, orange |
| Câblage total | Quarte en étoile |
| Blindage | Film recouvert d'alu, tresse en fils de cuivre étamés |
| Revêtement optique de blindage | 85 % |
| Tension nominale câble | 600 V |
| Tension d'essai fil/fil | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tension d'essai fil/blindage | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Résistance d'isolation de la ligne | ≥ 500 MΩ*km |
| Résistance de liaison | ≤ 20,00 mΩ/m (pour 10 MHz) |
| Impédance caractéristique | 100 Ω ±15 Ω (pour 100 MHz) |
| Résistance de boucle | ≤ (par km) |
| Durée du parcours du signal | 5,3 ns/m |
| Vitesse du signal | 0,66 c |
| Rayon de courbure minimum, position fixe | 3 x D |
| Rayon de courbure minimum, position flexible | 7 x D |
| Résistance à l'huile | particulièrement résistant à l'huile |
| Résistance à la propagation des flammes | selon UL 1685 (CSA FT 4) |
| Résistance spéciale | résistant aux UV (selon UL 1581, section 1200) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C (Câble, pose souple) |
| -40 °C ... 70 °C (câble, pose fixe) | |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 (Connecteur RJ45) |
| IP20 | |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 80 °C (Connecteur RJ45) |
| Référence | 1415304 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | ABNABA |
| GTIN | 4055626042596 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 32,966 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 32,966 g |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |