NBC-R4AC/0,2-94P/R4AC
-
Câble de jonction
1414966
Câble de jonction, CAT5e, 4 paires, blindé, Line, préconfectionné des deux côtés avec têtes RJ45/IP20 droites, longueur : 0,2 m
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Câble de données préconfectionné |
| Nombre de pôles | 8 |
| Type de signal/catégorie | Ethernet CAT5 (CEI 11801:2002), 1 Gbit/s |
| Ethernet CAT5 (TIA 568B:2001), 1 Gbit/s |
| Support de transmission | Cuivre |
| Taux de transmission | 1 Gbit/s |
| Propriétés de transmission (catégorie) | CAT5 (CEI 11801:2002) |
| Gaine extérieure, matériau | PUR |
| Raccordement 1 | |
| Type | connecteur mâle droit RJ45 |
| Blindé | oui |
| Couleur surface de prise | noir |
| Matériau | CuSn (Contact) |
| Ni/Au (Surface des contacts) | |
| PC (Porte-contacts) | |
| PA (Boîtiers) | |
| Indice de protection | IP20 |
| Raccordement 2 | |
| Type | connecteur mâle droit RJ45 |
| Blindé | oui |
| Couleur surface de prise | noir |
| Matériau | CuSn (Contact) |
| Ni/Au (Surface des contacts) | |
| PC (Porte-contacts) | |
| PA (Boîtiers) | |
| Indice de protection | IP20 |
| Longueur du câble | 0,20 m |
| Ethernet flexible CAT5, 4 paires [94B] | |
| Dessin coté |
|
| Poids de gaine | 47 kg/km |
| Style UL AWM | 20963 (80 °C / 30 V) |
| Nombre de pôles | 8 |
| Blindé | oui |
| Type | Ethernet flexible CAT5, 4 paires [94B] |
| Structure du conducteur | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Durée du parcours du signal | 5,3 ns/m |
| Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,16 mm |
| AWG ligne de signaux | 26 |
| Section de câble | 4x 2x 0,14 mm² |
| Diamètre de fil avec isolant | 0,96 mm |
| Diamètre extérieur du câble | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Gaine extérieure, matériau | PUR |
| Gaine extérieure, coloris | bleu lagon RAL 5021 |
| Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
| Matériau isolant de fil | PE moussé |
| Fil, coloris | blanc/bleu-bleu, blanc/orange-orange, blanc/vert-vert, blanc/brun-brun |
| Epaisseur gaine extérieure | 1,05 mm |
| Câblage par paire | 2 fils par paire |
| Câblage total | 4 paires en direction de l'âme |
| Revêtement optique de blindage | 70 % |
| Résistance d'isolement | ≥ 5 GΩ*km |
| Résistance de liaison | ≤ 100,00 mΩ/m (pour 10 MHz) |
| Résistance de boucle | ≤ 290,00 Ω/km |
| Impédance caractéristique | 100 Ω ±5 Ω (pour 100 MHz) |
| Capacité de la ligne | 48 nF/km (pour 1 kHz) |
| Tension nominale câble | ≤ 100 V |
| Tension d'essai fil/fil | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tension d'essai fil/blindage | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Rayon de courbure minimum, position fixe | 4 x D |
| Rayon de courbure minimum, position flexible | 8 x D |
| Rayon de courbure minimal, pose fixe | 26 mm |
| Rayon de courbure minimal, pose souple | 52 mm |
| Résistance à la traction | ≤ 100 N |
| Affaiblissement paradiaphonique (NEXT) | 71,3 dB (pour 1 MHz) |
| 62,3 dB (pour 4 MHz) | |
| 56,3 dB (pour 10 MHz) | |
| 53,2 dB (pour 16 MHz) | |
| 51,8 dB (pour 20 MHz) | |
| 48,9 dB (pour 31,25 MHz) | |
| 44,4 dB (pour 62,5 MHz) | |
| 41,3 dB (pour 100 MHz) | |
| Paradiaphonie cumulée (PSNEXT) | 62,3 dB (pour 1 MHz) |
| 53,3 dB (pour 4 MHz) | |
| 47,3 dB (pour 10 MHz) | |
| 44,2 dB (pour 16 MHz) | |
| 42,8 dB (pour 20 MHz) | |
| 39,9 dB (pour 31,25 MHz) | |
| 35,4 dB (pour 62,5 MHz) | |
| 32,3 dB (pour 100 MHz) | |
| Affaiblissement de régularité (RL) | 23 dB (pour 4 MHz) |
| 24,1 dB (pour 8 MHz) | |
| 25 dB (pour 10 MHz) | |
| 25 dB (pour 16 MHz) | |
| 25 dB (pour 20 MHz) | |
| 23,6 dB (pour 31,25 MHz) | |
| 21,5 dB (pour 62,5 MHz) | |
| 20,1 dB (pour 100 MHz) | |
| Effet d'écran | 3,2 dB (pour 1 MHz) |
| 6 dB (pour 4 MHz) | |
| 9,5 dB (pour 10 MHz) | |
| 12,1 dB (pour 16 MHz) | |
| 13,6 dB (pour 20 MHz) | |
| 17,1 dB (pour 31,25 MHz) | |
| 24,8 dB (pour 62,5 MHz) | |
| 32 dB (pour 100 MHz) | |
| Absence d'halogène | d'après IEC 60754-1 |
| Résistance à la propagation des flammes | selon CEI 60332-1-2 |
| Résistance à l'huile | selon EN 60811-2-1 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
| -20 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) | |
| Température ambiante (montage) | -20 °C ... 80 °C |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| IP20 | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -10 °C ... 50 °C (Pose souple) |
| -25 °C ... 60 °C (Pose fixe) | |
| Référence | 1414966 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | ABNABM |
| GTIN | 4055626037226 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 35,9 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 30,4 g |
| Pays d'origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7