VS-08-4X2X26C5S/S-LI2XVS67/2,0
-
Direction
1652800
Câble Ethernet préconfectionné, CAT5e, blindé, 4 paires, AWG 26 ultrasouple (19 fils), Line, RAL 5021 (bleu lagon), RJ45/IP67 sur RJ45/IP67, compatible chaîne porte-câbles, longueur : 2 m
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble de données préconfectionné |
Gamme de produits | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT5 |
Type de capteur | Ethernet |
Nombre de pôles | 8 |
Blindé | oui |
Propriétés d'isolation | |
Degré de pollution | 2 |
Tension de référence (III/3) | 125 V |
Propriétés de transmission (catégorie) | CAT5 (CEI 11801:2002) |
Contrôle chaîne porte-câbles | compatible chaîne porte-câbles |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 200 |
Matériau du joint Joint torique | FPM |
Matériau du joint Joint d'étanchéité de câble | NBR |
Matériau du boîtier | PA |
Matériau de contact | Alliage de cuivre |
Matériau de surface du contact | Or sur nickel |
Matériau de porte-contacts | PC |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Longueur du câble | 2,00 m |
Ethernet [94C] | |
Blindé | oui |
Poids de gaine | 70 kg/km |
Type | Ethernet |
Type de câble (symbole) | 94C |
Type de signal/catégorie | Ethernet CAT5 (CEI 11801:2002) |
Structure de câble | 4x2xAWG26/19, S/UTP |
Diamètre extérieur du câble | 7,70 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | bleu lagon RAL 5021 |
Matériau gaine intérieure | Elastomère |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Structure du conducteur ligne de signal | 19x 0,10 mm |
AWG ligne de signaux | 26 |
Section de câble | 4x 2x 0,16 mm² |
Matériel Isolant du fil | Teflon |
Diamètre de fil avec isolant | max. 1 mm |
Fil, coloris | blanc-bleu, blanc-orange, blanc-vert, blanc-marron |
Câblage par paire | 2 fils par paire |
Câblage total | 4 paires en direction de l'âme |
Blindage | Tresse en fils de cuivre étamé |
Tension nominale câble | 125 V |
Tension d'essai fil/fil | 1000 V |
Résistance de la ligne | max. 125 Ω/km |
Résistance d'isolation de la ligne | min. 0,5 GΩ*km |
Impédance caractéristique | 100 Ω ±5 Ω (pour 100 MHz) |
Capacité en service | 57 nF |
Plus petit rayon de flexion, pose fixe | 39 mm (câble, pose fixe) |
Plus petit rayon de flexion, pose souple | 39 mm (Câble, pose souple) |
Nombre de cycles de flexion | 5000000 |
Rayon de courbure | 57,8 mm |
Course | 1,8 m |
Vitesse de déplacement | 3 m/s |
Accélération | 9 m/s² |
Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-2-1 |
Résistance à la propagation des flammes | CEI 60332-2-2 |
Résistance spéciale | Résistant à l'hydrolyse selon DIN 53504 |
résistance aux projections de soudure selon DIN VDE 0282 | |
Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 50 °C (Câble, pose souple) |
-20 °C ... 60 °C (câble, pose fixe) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP67 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C (câble, pose fixe) |
0 °C ... 50 °C (Câble, pose souple) | |
connecteur mâle / femelle |
Essai | |
Contrôle chaîne porte-câbles | compatible chaîne porte-câbles |
Référence | 1652800 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | AB10 |
Product key | ABNABE |
GTIN | 4017918944117 |
Poids par pièce (emballage compris) | 193,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 193,8 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7