FOC-RUGGED-FLEX-1013/IP20/... - Câble de jonction FO
2901549

Câble rond POF ultrasouple à confectionner (uniquement têtes IP20), adapté à une utilisation avec des chaînes porte-câbles. Eléments individuels en polyamide (PA) très résistant. Le câble est exempt d'halogène, résistant à l'ozone et aux UV et possède une gaine extérieure robuste en polyuréthane (PUR).

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Câble circulaire extrêmement souple pouvant être utilisé dans des câbles souples ou une chaîne porte-câble.
Gaine extérieure robuste en polyuréthane (PUR)
Éléments individuels 2,2 mm en polyamide très résistant (PE).
Pour résister aux contraintes en flexion alternatives avec jusqu'à 5 millions de cycles.
Exempt d'halogène, résistante à l'ozone et aux UV