The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

FOC-17S4-LCD2-GF01/0,6 - Câble de connexion
1087118

Série M17 avec assemblage de connecteurs femelles à fibre optique préconfectionné : connecteur femelle M17 à 4 pôles, LC duplex à l'autre extrémité, 0,6 m de long, fibre optique multimode G62.5/125 µm OM1, indice de protection IP67 après insertion, installation fixe pour utilisation en intérieur

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Structure de connecteur mâle, fibre optique préfabriquée, pas d'épissures de fusion nécessaire sur le lieu d'installation, Plug & Play
Disponible pour montage direct avec connecteurs LC et ST