Câble universel GOF, à 24 fibres (2*12 fibres), câble à fibres tubées pour pose fixe
FOC-OE-OE-GL-U-OM2-24/...
-
Câble fibre optique
1286215
Câble universel GOF, à 24 fils, câble à fibres tubées pour pose fixe, protection anti-rongeurs non métallique, retrait facile, résistant aux UV, capacité de charge mécanique et thermique élevée, fumivore, sans halogène et auto-extincteur, stabilité améliorée, résistance à l'eau longitud. et transv.
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble de données, au mètre |
Application | Extérieur et intérieur |
Nombre de pôles | 24 |
Support de transmission | FO |
Vitesse de transmission | 1 GBit/s |
Gaine extérieure, matériau | LSHF (FRNC) |
Type | Câble universel |
Type de câble | Câble à fibres tubées |
Symbole du câble | U-DQ(ZN)BH |
Diamètre extérieur du câble | 8,00 mm |
Gaine extérieure, matériau | LSHF (FRNC) |
Gaine extérieure, coloris | noir |
Epaisseur gaine extérieure | 1,50 mm |
Gaine extérieure, éléments antitraction | Tissus aramide/tissus de verre |
Gaine extérieure, protection anti-rongeurs | non métallique |
Gaine extérieure, étanche à l'eau longitudinalem. | oui, F5C |
Diamètre de fil avec isolant | 15 µm |
Plus petit rayon de flexion, pose fixe | 80 mm |
Plus petit rayon de flexion, pose souple | 80 mm |
Rayon de courbure | 80 mm |
Résistance à la traction courte/permanente | 3000 N / 1000 N |
Compression transversale de courte durée | 3500,00 N/cm |
Résistance aux chocs | 20 J |
Absence d'halogène | oui |
Résistance à l'huile | non |
Résistance à la propagation des flammes | Oui, selon la norme CEI 60332-1-2 |
Câble fibre optique | |
Nombre de fibres | 24 |
Fibre | Verre de quartz |
Type de fibre | Fibres de verre multimode |
Support de transmission | Fibre de verre multimode |
Longueur d'ondes | 850 / 1300 nm |
Résistance à la traction courte/permanente | 3000 N / 1000 N |
Conditions ambiantes | |
Résistance aux chocs | 20 J |
Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 70 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 60 °C |
Température ambiante (montage) | -15 °C ... 40 °C |
Résistance au rayonnement UV | oui |
Résistance à l'huile | non |
Résistance à la propagation des flammes | Oui, selon la norme CEI 60332-1-2 |
Résistance à l'huile | non |
Type de pose | Extérieur et intérieur |
Référence | 1286215 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Product key | ABNICC |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27061803 |
ECLASS-15.0 | 27061803 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000034 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
FOC-PT9:SC-OM2/2.5 - Câble FO 1208109
-
FOC-PT9:ST-OM2/2.5 - Câble FO 1208118
-
FOC-FDX20-FR19-LCD12-OM2-PT9 - Boîte à épissures 1145416
-
FOC-FDX20-FR19-LCD24-OM2-PT9 - Boîte à épissures 1145375
-
FOC-FDX20-FR19-SCD12-OM2-PT9 - Boîte à épissures 1145408
-
FOC-FDX20-FR19-SCD24-OM2-PT9 - Boîte à épissures 1145407
-
FOC-FDX20-FR19-STD12-OM2-PT9 - Boîte à épissures 1145398
-
FOC-FDX20-FR19-STD24-OM2-PT9 - Boîte à épissures 1145397
-
FOC-FDX20-PP-LCD6-OM2-PT9 - Boîte à épissures 1019713
-
FOC-FDX20-PP-LCQ6-OM2-PT9 - Boîte à épissures 1019709
-
FOC-FDX20-PP-SCD6-OM2-PT9 - Boîte à épissures 1019700
-
FOC-FDX20-PP-STD6-OM2-PT9 - Boîte à épissures 1019683
Avantages
Le câble universel robuste pour la pose à l'intérieur et à l'extérieur offre une flexibilité maximale pour votre application
Parfaitement adapté à l'épissure par fusion
Homologation CPR, classe de sécurité incendie Eca
Résistance à l'ozone et aux UV, protection anti-rongeurs et étanchéité longitudinale
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7