RAD-CAB-EF393-10M - Câble d'antenne
2867665

Câble d'antenne, diamètre : 10 mm, conducteur interne : flexible, atténuation : 2,9/ 5,6 / 9,9 dB à 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, raccordement : 2 x N (mâle), longueur de câble : 10 m

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Exempt d'halogène
Pose aisée grâce au câble intérieur flexible
Ignifuge
Résiste à l'huile
Résistant aux UV
Pour l'extérieur