CABLE-FCN24-2X14-OMR-IN/...
-
Câble
2302845
Câble rond pré-équipé; automate: OMRON CS1, C200H (ID 215, MD 115, MD 215); raccordement 1 : Connecteur Fujitsu (1x 24-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (2x 14-pôles); longueur de câble: variable
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble préconfectionné |
Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Isolant | Isolation fonctionnelle |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP00 |
Indice de protection (Emplacement de montage) | ≥ IP54 (Emplacement de montage) |
Température ambiante (fonctionnement) (Pose fixe) | -40 °C ... 70 °C (Pose fixe) |
Température ambiante (fonctionnement) (Pose souple) | -10 °C ... 70 °C (Pose souple) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | ≤ 2000 m |
Tension de service | ≤ 25 V AC |
Tension de service (DC) | ≤ 60 V DC |
Durée d'enclenchement | 100 % ED |
Courant (par chemin, 50 °C) | ≤ 1 A |
Courant (par chemin, 70 °C) | ≤ 0,6 A |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Tension d'isolement assignée | 63 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 0,6 kV |
Automate pris en charge OMRON CS1/C200H | |
Carte E/S adaptée | ID215 |
MD115 | |
MD215 | |
Automate pris en charge OMRON C200H | |
Carte E/S adaptée | ID215 |
MD115 | |
MD215 |
Longueur du câble | variable |
10X0.14 [PVC] | |
Style UL AWM | 2464/1061 |
Nombre de pôles | 10 |
Blindé | non |
Type | 10X0.14 [PVC] |
Type de conducteur | Câble rond pré-équipé |
Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,16 mm |
AWG ligne de signaux | 26 |
Section de câble | 10x 0,14 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | 1 mm ±0,03 mm |
Diamètre extérieur du câble | 6,10 mm ±0,4 mm |
Gaine extérieure, matériau | PVC semi-rigide |
Gaine extérieure, coloris | gris |
Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
Résistance de la ligne | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
Résistance d'isolement | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 52 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 98 mm |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 5000 |
Absence d'halogène | non |
Résistance à la propagation des flammes | CEI 60332-1-2 (conduite) |
VDE 0842, Partie 332-1-2 (conduite) | |
CEI 60332-3-22 (conduite) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
Résistance à l'huile | contre les projections occasionnelles (conduite) |
Version de câble | Câble spécial pour deux modules |
Code couleur: Fil unique | |
noir | Fujitsu24 (A1) = IDC/FLK14-1 (1) |
marron | Fujitsu24 (A2) = IDC/FLK14-1 (2) |
rouge | Fujitsu24 (A3) = IDC/FLK14-1 (3) |
orange | Fujitsu24 (A4) = IDC/FLK14-1 (4) |
jaune | Fujitsu24 (A5) = IDC/FLK14-1 (5) |
vert | Fujitsu24 (A6) = IDC/FLK14-1 (6) |
bleu | Fujitsu24 (A7) = IDC/FLK14-1 (7) |
violet | Fujitsu24 (A8) = IDC/FLK14-1 (8) |
gris | Fujitsu24 (A9) = IDC/FLK14-1 (9) |
noir | Fujitsu24 (B1) = IDC/FLK14-2 (1) |
marron | Fujitsu24 (B2) = IDC/FLK14-2 (2) |
rouge | Fujitsu24 (B3) = IDC/FLK14-2 (3) |
orange | Fujitsu24 (B4) = IDC/FLK14-2 (4) |
jaune | Fujitsu24 (B5) = IDC/FLK14-2 (5) |
vert | Fujitsu24 (B6) = IDC/FLK14-2 (6) |
bleu | Fujitsu24 (B7) = IDC/FLK14-2 (7) |
violet | Fujitsu24 (B8) = IDC/FLK14-2 (8) |
gris | Fujitsu24 (B9) = IDC/FLK14-2 (9) |
Niveau terrain | |
Connexion selon la norme | CEI 60603-13 |
Type de raccordement | IDC/FLK connecteur femelle |
Nombre de connexions | 2 |
Nombre de pôles | 14 |
Cycles d'enfichage | > 50 |
Pas | 2,54 mm |
Niveau des automates | |
Type de raccordement | Connecteur Fujitsu |
Nombre de connexions | 1 |
Nombre de pôles | 24 |
Cycles d'enfichage | > 50 |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | DIN EN 50178 |
Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
Référence | 2302845 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | CK02 |
Product key | DK226O |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121620 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Avantages
Répartition de 16 canaux en 2 x 8
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7