CLIPFIX 35-5-R-CLX - Butée
0804519

Butée de montage rapide, pour rail DIN NS 35/7,5 ou rail DIN NS 35/15, avec possibilité de repérage et emplacement pour FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, largeur : 5,15 mm, coloris : gris

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Grande surface de repérage
Pas de 5,2 mm seulement
Phoenix Contact a mis au point les butées CLIPFIX pour qu'elles tiennent solidement sur les différents systèmes de rails DIN