VL3 UPC 2440 EDGE - Edge Device
1760157

Prépare aux exigences du CRA

Edge Device avec Virtual PLCnext Control comme unité centrale de collecte des données et d'évaluation. En plus de la fonction de contrôle CEI 61131-3, le Linux Ubuntu Pro Desktop offre une extensibilité facile et une installation conviviale de logiciels destinés à l'analyse des données.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles

Avantages

Contrôleur en temps réel Virtual PLCnext Control préinstallé
Linux Ubuntu Pro Desktop préinstallé, facilement extensible
Appareil certifié Linux Ubuntu Pro extensible, support de mise à jour pouvant atteindre 10 ans
Interfaces de programmation graphiques cohérentes
Prise en charge d'un grand nombre de protocoles tels que : http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP et bien d'autres.
Deux interfaces Ethernet indépendantes
Langages supérieurs de programmation : CEI 61131-3, C/C++, Matlab Simulink