EPC 1522 - Edge Device
1185423

PLCnext industriel Edge Computer avec processeur Intel® Celeron® N3350. Cet appareil Edge programmable avec un petit facteur de forme est compatible CEI 61131-3, MATLAB Simulink, C/C++ et est parfaitement adapté à la conversion de protocole, à l'acquisition de données et au cloud computing.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Sortie locale de visualisations via DisplayPort
Assistance parfaite dans le PLCnext Engineer pour la programmation OT
Connexion à PROFICLOUD
Connexion au PLCnext Store, par exemple pour l'installation de Node-RED, InfluxDB ou Docker-Portainer
Prise en charge d'un grand nombre de protocoles tels que : http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP et bien d'autres.
Deux interfaces Ethernet indépendantes
Langages supérieurs de programmation : CEI 61131-3, C/C++, Matlab Simulink
Interfaces de programmation graphiques cohérentes