Le Panel PC configurable Basicline 3000 est équipé d'un processeur Intel® Celeron® 1020E, 2,2 GHz, qui a été choisi en raison de l'équilibre qu'il présente entre ses performances graphiques et sa puissance de calcul, et de son rendement énergétique élevé. La robustesse de sa conception et les nombreuses possibilités d'E/S font du BasicLine 3000 un appareil utilisable dans les applications les plus diverses. Les trois ports COM intégrés permettent de le raccorder à des appareils RS-232 déjà anciens. L'un des ports COM est également configurable pour le protocole RS-422 ou le protocole RS-485. Le BL BPC 3000 peut être configuré pour une multitude d'options. Le BL BPC 3001 est préconfiguré pour vous permettre d'utiliser votre système d'exploitation et votre périphérique de stockage de masse (carte CF, SSD ou HDD) préféré.
BL BPC 3001
-
Box-PC
2400080
Box-PC (BPC) industriel d'indice de protection IP20 et à haut rendement énergétique, équipé d'un processeur Intel® Dual Core Celeron®, d'une carte graphique Intel HD 4000 et d'une RAM de 4 Go. Prêt pour l'installation d'un dispositif de mémorisation de masse CF, HDD ou SSD.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
IP20 degree of protection
3 ports COM
Intel® HD Graphics 4000
Processeur Intel® Celeron® Dual-Core puissant et performant