Assemblages sur mesure
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
Éclairage industriel et technologie de signalisation
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
Exemples d'application tirés de la pratique
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
Phoenix Contact Canada
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
Garantie limitée à vie
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
Connecteurs ISOBUS, AT/ATM et DT/DTM
IV-SP20 - Bouchon
IV-SP20
-
Bouchon
1521115
Bouchon
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Remarques
Généralités
AT13-204-2005
Généralités
Utilisation avec les boîtiers de la série ATM pour contacts mâles et femelles de taille 20
Généralités
Des bouchons (bouchons obturateurs) servent à fermer les ouvertures inutilisées du circuit électrique
Propriétés du produit
Type de produit
Bouchon de fermeture
Propriétés électriques
Tension nominale U
N
50 V AC/DC (Évaluation CEI)
Dimensions
Dessin coté
Longueur
14,6 mm
Diamètre
1,6 mm
Indications sur les matériaux
Matériau
Silicone
Conditions environnementales et de durée de vie
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement)
-55 °C ... 125 °C
Données commerciales
Référence
1521115
Conditionnement
50 Unité(s)
Commande minimum
50 Unité(s)
Remarque
Fabrication à la commande (pas de reprise)
Product key
AF2IFD
GTIN
4063151986018
Poids par pièce (emballage compris)
22,22 g
Poids par pièce (hors emballage)
1,2 g
Pays d'origine
US
Classifications
ECLASS
ECLASS-13.0
27440116
ECLASS-15.0
27440116
ETIM
ETIM 10.0
EC002635
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
EF3.1 Changement climatique
CO2e kg
0,017 kg CO2e
Produits compatibles
Expand all
Collapse all
Aide produit