SPTAF 1/ 9-3,5-EL-EX
-
Bloc de jonction C.I.
1071006
Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 16 A, section nominale: 1,5 mm2, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 9, gamme d'articles: SPTAF 1/..-EL-EX, pas: 3,5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 45 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 2,6 mm, nombre de picots par potentiel: 2, type de conditionnement: Plateau