Afin de garantir le fonctionnement du contact PE même en cas d'enfichage en biais, les deux brides de montage doivent avoir un contact électrique suffisant avec la paroi de montage métallique.
Pour obtenir un blindage optimal, éliminer le revêtement isolant pulvérisé sur la paroi de l'armoire éventuellement présent dans la zone du joint d'étanchéité profilé. Couple de serrage de la vis de verrouillage : 3 Nm.
Référence
1691023
Conditionnement
10 Unité(s)
Commande minimum
10 Unité(s)
Clé de vente
BF27
Product key
AF7AAA
GTIN
4017918616496
Poids par pièce (emballage compris)
382,7 g
Poids par pièce (hors emballage)
368,59 g
Numéro du tarif douanier
85369010
Pays d'origine
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27440202
ECLASS-15.0
27440202
ETIM
ETIM 10.0
EC000437
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Oui
(Aucun exception)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)
Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %