Assemblages sur mesure
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
Éclairage industriel et technologie de signalisation
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
Exemples d'application tirés de la pratique
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
Phoenix Contact Canada
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
Garantie limitée à vie
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
TG 60 - Boîtier
TG 60
-
Boîtier
2788906
Boîtier pour montage de modules de protection
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Boîtier
Dimensions
Dessin coté
Largeur
200 mm
Profondeur
200 mm
Indications sur les matériaux
Matériau du boîtier
Aluminium
Propriétés mécaniques
Caractéristiques mécaniques
Paroi latérale ouverte
non
Conditions environnementales et de durée de vie
Conditions ambiantes
Indice de protection
IP65
Données commerciales
Référence
2788906
Conditionnement
1 Unité(s)
Commande minimum
1 Unité(s)
Remarque
Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente
CL32
Product key
CL211Z
GTIN
4017918071967
Poids par pièce (emballage compris)
2,955 kg
Poids par pièce (hors emballage)
2,955 kg
Numéro du tarif douanier
85389099
Pays d'origine
DE