SACB 6-4 L QO-0,34 PUR/
-
Boîtier répartiteur
1548600
Boîtier répartiteur, application : Standard, type de raccordement: QUICKON, 0,14 mm2 ... 0,34 mm2, nombre de prises: 6, nombre de pôles: 4, affectation des prises: double, affichage d'état: oui, PNP; racc. câble multicond.: Connexion fixe 180°, PUR/PVC, longueur du câble: 0,5 m ... 50 m, blindage: non
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Le boîtier scellé et les indices de protection élevés assurent la fiabilité sur le terrain
Convivialité : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile
Gain de place : boîtier répartiteur avec brochage double pour deux capteurs sur un emplacement
Confection innovante et rapide grâce au raccordement autodénudant
Solutions flexibles – matériaux configurables avec différentes longueurs de câble