ECS-SKT-64X80-S-UV-7042 - Boîtier électronique
1457026

Coffret vide pour montage mural ou sur poteau, gris 7042, boîtier électronique modulaire avec plaque avant, pour les utilisations à l'extérieur, indices de protection : IP66/IP67/IP68/IP69, largeur : 97 mm, hauteur : 87 mm, profondeur : 42 mm, surface des circuits imprimés: 4100 mm2

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

La conception du boîtier permet le montage de circuits imprimés de différentes épaisseurs, pour une grande variété d'utilisations
Membrane de compensation de pression intégrée pour des pressions ambiantes variables
Accessoires en option pour montage mural ou sur poteau
Connectique pour C.I. éprouvée
Protection intégrée contre les manipulations
Protection efficace de l'électronique des influences environnementales thermiques et mécaniques
Convient à une utilisation en intérieur et en extérieur