SOL-SC1-18ST-0-F1-21 - Boite de jonction
1053597

Boite de jonction pour les installations photovoltaïques jusqu'à 1000 V DC pour le raccordement de max. 18 rangées. Avec protection d'un côté par un porte-fusible. Entrée de câble par un presse-étoupe multiple. Cartouches fusibles de 15 A incluses.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Ensemble de commutateurs conforme à la norme DIN EN 61439
Analyse et conseil tournés vers les applications
Gamme étendue de boites de jonction en stock
Utilisation de connectiques de pointe et de composants adaptés