UEG 20-FS/FS - Boîtier électronique
2790266

Boîtier pour l'électronique, pour un C.I., équipé de 4 connexions à vis ou languettes de chaque côté

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Pour les échantillons de laboratoire et les petites séries, il existe des C.I. universels P1-UEG.
Fabrication en série rentable car l'élément de base et les circuits imprimés équipés sont soudés à la machine
Montage d'un ou de deux circuits imprimés dans le boîtier
Montage rationnel grâce aux moitiés de boîtier assemblées par tenons