The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

SAMPLE SET ME 22,5 KMGY/BU - Kit boîtier
2202060

Boîtier électronique sur rail DIN, Kit boîtier, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035)

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Montage sans outil
Disponible dans des pas compris entre 12,5 mmˆ... 90 mm, extensible de manière modulaire
Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
Variabilité de la technologie de raccordement
Possibilité de montage sur rail DIN
En option avec connecteur de bus intégré ou à monter sur rail DIN