ME MAX 45 2-2 GN
-
Boîtier électronique
2707848
Boîtier électronique sur rail DIN, Type haut, avec fentes d'aération, largeur: 45 mm, hauteur: 99 mm, profondeur: 114,5 mm, coloris: vert (similaire à RAL 6021), connexion transversale: Connecteur de bus sur rail DIN, nombre de pôles connecteur transversal: 5
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Possibilité de montage sur rail DIN
En option avec connecteur de bus sur rail DIN et système de connecteur de puissance