Répartiteurs de rails DIN de la série FDX 20 pour raccordement Plug & Play, équipés de 6 prolongateurs LC-Duplex et d'un connecteur Q-ODC à 12 pôles, fixation du connecteur en dessous (il est aussi possible de fixer le connecteur au-dessus, si nécessaire). Boîtier (2 parties) préparé pour un montage sur rail DIN à l'aide d'un adaptateur à l'arrière (peut aussi être monté sur le côté)
FOC-PP-OS12-LCD6-OM1
-
Répartiteur
1019679
Répartiteur, design: Module pour profilé, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 12, matériau: Métal, type de raccordement: Connecteurs circulaires M17, sortie du câble: haut en bas, taille de boîtier: 1, coloris: gris, Ethernet
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Boîte de répartiteur réseau |
Type | Module pour profilé |
Type de capteur | Ethernet |
Nombre de pôles | 12 |
Enfichable | LC-Duplex |
Nombre de conducteurs | 12 |
Nombre de prises | 6 |
Nombre de prises | 12 |
Capot de protection | oui |
Sortie du câble | haut en bas |
Atténuation | ≤ 0,6 dB |
Support de transmission | FO |
Technologie de raccordement | |
Type de raccordement | Connecteurs circulaires M17 |
Largeur | 40 mm |
Hauteur | 130 mm |
Profondeur | 115 mm |
Boîtier | |
Largeur du boîtier | 40 mm |
Caractéristiques mécaniques | |
Diamètre embout | 1,25 mm |
Couleur (Cadre frontal) | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau de l'embout | PPS |
Matériau du boîtier | Métal |
Matériau de surface du boîtier | revêtement par poudre, gris (boîtier métallique) |
Type | Fibres de verre multimode |
Type de câble | Fan out |
Diamètre extérieur du câble | ≤ 12,00 mm (de 6 mm) |
6 mm ... 12 mm | |
Fils, diamètre | 2 mm |
Câble fibre optique | |
Nombre de fibres | 12 |
Fibre | GOF |
Type de fibre | Fibre de verre multimode 62,5/125 µm |
Support de transmission | FO |
Atténuation | ≤ 0,6 dB |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
IP20 | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 55 °C |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Déplacement flexible de l'adaptateur de profilé |
Référence | 1019679 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AB15 |
Product key | ABNHAC |
GTIN | 4063151637453 |
Poids par pièce (emballage compris) | 575,6 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 494,811 g |
Numéro du tarif douanier | 85367000 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170113 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001130 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223300 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
FOC-OP12-OP12-GL02/10 - Câble de connexion 1415353
-
FOC-OP12-OP12-GL02/20 - Câble de connexion 1415354
-
FOC-OP12-OP12-GL02/30 - Câble de connexion 1419693
-
FOC-OP12-OP12-GL02/40 - Câble de connexion 1415355
-
FOC-OP12-OP12-GL02/50 - Câble de connexion 1419696
-
FOC-OP12-OP12-GL02/100 - Câble de connexion 1415357
-
FOC-OP12-OP12-GL02/160 - Câble de connexion 1421814
-
FOC-OP12-OP12-GL02/200 - Câble de connexion 1421822
-
FOC-MODUL:3U-OS12-LCD6-OM1 - Module 1419978
-
FOC-FR19:1U-OS12-LCD6-OM1 - Panneau de jonction 1419974
-
FOC-FR19:1U-2OS12-LCD12-OM1 - Panneau de jonction 1419973
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/0.5 - Câble de jonction FO 1144197
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/1 - Câble de jonction FO 1146497
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/2 - Câble de jonction FO 1146505
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/3 - Câble de jonction FO 1111843
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/5 - Câble de jonction FO 1146514
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/10 - Câble de jonction FO 1146520
-
FOC-OP12-OP12-GL02/60 - Câble de connexion 1415230
-
FOC-OP12-OP12-GL02/70 - Câble de connexion 1419709
-
FOC-OP12-OP12-GL02/80 - Câble de connexion 1415356
-
FOC-OP12-OP12-GL02/90 - Câble de connexion 1419714
-
FOC-OP12-OP12-GL02/120 - Câble de connexion 1419717
-
FOC-OP12-OP12-GL02/140 - Câble de connexion 1421810
-
FOC-OP12-OP12-GL02/150 - Câble de connexion 1421812
-
FOC-OP12-OP12-GL02/180 - Câble de connexion 1421818
Avantages
Commande en face avant intuitive et disposition claire dans l'armoire électrique grâce à un design Phoenix Contact homogène
Montage sur rail DIN possible dans six sens de positionnement
Conforme aux normes industrielles
Durée du montage réduite par Plug and Play
Schéma des pôles en ligne dans un lien
Connexion de données sécurisée à long terme grâce à des composants rigoureusement testés
Montage par encliquetage sur les rails DIN courants NS 35/7,5 ou NS 35/15
Vitesse de transmission pouvant atteindre 1 000 Mbit/s
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7