SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2006 - Boite de jonction
1834561

Boite de jonction; tension MPP: 1000 V DC; nombre de chaînes: 1; nombre de MPP tracker pris en charge: 1; parafoudre basse tension: T2; type d'entrée de câble: MC4-Evo 2

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Installation et mise en service rapides
Ensemble de commutateurs conforme à la norme DIN EN 61439
Conseils tournés vers les applications
Gamme étendue de boites de jonction en stock