TB 4-MTD I - Blocs de jonction simple
3000605

section
type de raccordement
Courant Pictogramme
tension Pictogramme

Blocs de jonction simple, Même forme que le bloc de jonction-fusibles TB 4-HESI, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section : 0,5 mm2 - 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris foncé

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles