PTFIX 4X1,5 BU-EX
-
Bloc distributeur
1221505
Bloc distributeur, certifié Ex-e, type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Montage direct avec bride, Volant, coloris: bleu
Informations détaillées concernant le produit
Information pour le fonctionnement | les blocs peuvent être pontés les uns avec les autres par l'orifice du conducteur, ponts enfichables correspondants, voir accessoires |
Type de produit | Bloc distributeur |
Nombre de rangées | 1 |
Potentiels | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,56 W |
Longueur à dénuder | 8 mm ... 10 mm |
Données assignées (ATEX/IECEx) | |
Repérage | II 2 G Ex eb IIC Gb |
Plage de température de service | -60 °C ... 110 °C |
Accessoires homologués Ex | 1049500 PTFIX 1,5-NS15A |
1049497 PTFIX 1,5-NS35 | |
1049503 PTFIX 1,5-F | |
1050613 PTFIX 1,5-RZF | |
3022263 CLIPFIX 15 | |
3022218 CLIPFIX 35 | |
1204504 SZF 0-0,4X2,5 | |
Liste ponts | Pont enfichable / FBS 2-4 / 3030116 |
Données de pontage | 17,5 A (1,5 mm²) |
Augmentation de température Ex | 40 K (17,5 A / 1,5 mm²) |
Tension assignée d'isolement lors du montage sur profilé | 400 V |
Tension assignée d'isolement lors du montage direct sur une surface de montage | 400 V |
Sortie | (permanent) |
Étage Ex Généralités | |
Tension de référence lors du montage sur profilé | 440 V |
Tension de référence lors du montage direct sur une surface de montage | 440 V |
Courant de référence | 14,5 A (1,5 mm²) |
Courant de charge maximal | 18 A (2,5 mm²) |
Résistance de contact | 1,43 mΩ |
Caractéristiques raccordement Ex Généralités | |
Section nominale | 1,5 mm² |
Section assignée AWG | 26 |
Capacité de raccordement rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Capacité de raccordement AWG | 26 ... 14 |
Capacité de raccordement flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Capacité de raccordement AWG | 26 ... 16 |
Largeur | 8,3 mm |
Hauteur | 21,6 mm |
Profondeur | 17,7 mm |
Couleur | bleu (RAL 5015) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Type de montage | encliquetage sur l'adaptateur de profilé |
Montage direct avec bride | |
Volant |
Référence | 1221505 |
Conditionnement | 30 Unité(s) |
Commande minimum | 30 Unité(s) |
Product key | BEA112 |
GTIN | 4063151308292 |
Poids par pièce (emballage compris) | 3,955 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 22,22 g |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250118 |
ECLASS-15.0 | 27250118 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
FBS 2-4 - Pont enfichable 3030116
-
FBS 2-4 GY - Pont enfichable 3030118
-
FBS 2-4 BU - Pont enfichable 3030117
-
PTFIX 1,5-F - Bride 1049503
-
PTFIX 1,5-NS15A - Adaptateur de rail DIN 1049500
-
PTFIX 1,5-NS35 - Adaptateur de rail DIN 1049497
-
PTFIX 1,5-NS35AD - Adaptateur de rail DIN 1049498
-
PTFIX 1,5-RZF - Adaptateur de montage 1050613
-
PTFIX 1,5-RZ - Adaptateur de montage 1632415
-
TML (EX3,8)R - Bandes de repérage 0801837
-
TML (104X3,8)R - Bandes de repérage 0801833
-
TML (104X2,8)R - Bandes de repérage 0801832
-
TML (EX2,8)R - Bandes de repérage 0801836
-
US-TML (104X3,8) - Repères pour blocs de jonction 0830768
-
US-TML (104X2,8) - Repères pour blocs de jonction 0830767
-
SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - Carte de marquage 0803906
-
SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - Carte de marquage 0803883
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Etiquette 1092026
-
ISH 1,5/0,2 - Manchon isolant 3206131
-
ISH 1,5/0,5 - Manchon isolant 3031034
-
MPS-MT 1-S4-B RD - Accessoires 1982800
Avantages
certifié EX-e
Possibilités idéales de vérification à chaque borne grâce aux orifices de contrôle
Clarté assurée par le repérage de toutes les bornes
Répartition du potentiel peu encombrante grâce à des micro-répartiteurs de potentiel très compacts
Utilisation flexible grâce au montage direct avec couvercles à bride en accessoire
Encombrement réduit grâce à une forme compacte
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7