PTFIX 4/18X1,5-G PK
-
Bloc distributeur
1047440
Bloc distributeur, pontage interne, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 17,5 A, nombre de connexions: 19, Dérivation, section : 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Raccordement Push-in, Raccordement collectif, Section de référence: 4 mm2, section : 0,2 mm2 - 6 mm2, type de montage: collage, coloris: rose
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | |
Remarque | Il ne faut pas dépasser le courant de charge max. des différents points de connexion. |
Pour les applications de distribution d'énergie, il faut respecter la norme CEI 60364-4-43:2008, modifiée + rectifiée Oct. 2008 (DIN VDE 0100-430:2010-10) Paragraphe 433.2 et suivants ! |
Type de produit | Bloc distributeur |
Nombre de connexions | 19 |
Nombre de rangées | 1 |
Potentiels | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,56 W |
Alimentation | oui |
Nombre de raccordements par étage | 19 |
Section nominale | 1,5 mm² |
Section assignée AWG | 14 |
Dérivation | |
Longueur à dénuder | 8 mm ... 10 mm |
Connexion selon la norme | CEI 60998-2-2 |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section du conducteur AWG | 26 ... 14 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 26 ... 14 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Int. nom. | 17,5 A |
Courant de charge maximal | 22 A (pour une section de conducteur de 2,5 mm²) |
Courant cumulé maximal | 32 A |
Tension nominale | 450 V |
Raccordement collectif | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 10 mm ... 12 mm |
Connexion selon la norme | CEI 60998-2-2 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Section du conducteur AWG | 24 ... 10 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 24 ... 12 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Int. nom. | 41 A |
Courant de charge maximal | 41 A (pour raccordement du conducteur de 6 mm²) |
Courant cumulé maximal | 41 A |
Section nominale | 4 mm² |
Dérivation Section de raccordement par enfichage direct | |
Section de conducteur rigide | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Raccordement collectif Section de raccordement par enfichage direct | |
Section de conducteur rigide | 0,34 mm² ... 6 mm² |
Section de conducteur rigide [AWG] | 24 ... 12 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,34 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Largeur | 43,9 mm |
Hauteur | 21,6 mm |
Profondeur | 18,7 mm |
Couleur | vieux rose (RAL 3014) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Essai au brûleur à aiguille | |
Temps d'action | 30 s |
Résultat | Essai réussi |
Oscillations/grésillements sur bande large | |
Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spectre | Essai de durée de vie catégorie 2, sur bâti tournant |
Fréquence | f1 = 5 Hz à f2 = 250 Hz |
Niveau ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Accélération | 3,12g |
Durée de contrôle par axe | 5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
Résultat | Essai réussi |
Chocs | |
Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
Accélération | 30g |
Durée des chocs | 18 ms |
Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
Résultat | Essai réussi |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -35 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Connexion selon la norme | CEI 60998-2-2 |
CEI 60998-2-2 |
Type de montage | collage |
Référence | 1047440 |
Conditionnement | 20 Unité(s) |
Commande minimum | 20 Unité(s) |
Clé de vente | BE0A |
Product key | BEA124 |
GTIN | 4055626665450 |
Poids par pièce (emballage compris) | 22,22 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 22,22 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250118 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
-
FBS 2-4 GY - Pont enfichable 3030118
-
FBS 2-4 BU - Pont enfichable 3030117
-
PTFIX 1,5-RZ - Adaptateur de montage 1632415
-
ISH 1,5/0,2 - Manchon isolant 3206131
-
ISH 1,5/0,5 - Manchon isolant 3031034
-
TML (EX3,8)R - Bandes de repérage 0801837
-
TML (104X3,8)R - Bandes de repérage 0801833
-
TML (104X2,8)R - Bandes de repérage 0801832
-
TML (EX2,8)R - Bandes de repérage 0801836
-
US-TML (104X3,8) - Repères pour blocs de jonction 0830768
-
US-TML (104X2,8) - Repères pour blocs de jonction 0830767
-
SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - Carte de marquage 0803906
-
SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - Carte de marquage 0803883
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Etiquette 1092026
-
MPS-MT 1-S4-B RD - Accessoires 1982800
Avantages
Possibilités idéales de vérification à chaque borne grâce aux orifices de contrôle
Répartition du potentiel peu encombrante grâce à des micro-répartiteurs de potentiel très compacts
Utilisation flexible grâce au montage sur rails de support ou au montage direct
Encombrement réduit grâce à une forme compacte
Clarté assurée par le repérage de toutes les bornes
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7