PTFIX 10/12X4-FE-G
-
Bloc distributeur
3274030
Bloc distributeur, pontage interne, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 13, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 4 mm2, Dérivation, section : 0,2 mm2 - 6 mm2, Raccordement Push-in, Raccordement collectif, Section de référence: 10 mm2, section : 0,5 mm2 - 10 mm2, type de montage: collage, coloris: noir/jaune
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | |
| Remarque | Pour les applications de distribution d'énergie, il faut respecter la norme CEI 60364-4-43:2008, modifiée + rectifiée Oct. 2008 (DIN VDE 0100-430:2010-10) Paragraphe 433.2 et suivants ! |
| Type de produit | Bloc distributeur |
| Nombre de connexions | 13 |
| Nombre de rangées | 1 |
| Potentiels | 1 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,02 W |
| Alimentation | oui |
| Nombre de raccordements par étage | 13 |
| Section nominale | 4 mm² |
| Section assignée AWG | 12 |
| Dérivation | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 10 mm ... 12 mm |
| Gabarit | A4 |
| Connexion selon la norme | CEI 60998-2-2 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Section du conducteur AWG | 24 ... 10 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Section de conducteur souple [AWG] | 24 ... 10 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| 2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Section nominale | 4 mm² |
| Int. nom. | 32 A |
| Courant de charge maximal | 41 A (pour raccordement du conducteur de 6 mm²) |
| Courant cumulé maximal | 63 A (Le courant de charge maximum des différents points de connexion ne doit pas être dépassé.) |
| Tension nominale | 450 V |
| Raccordement collectif | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 12 mm ... 14 mm |
| Gabarit | A5 |
| Connexion selon la norme | CEI 60998-2-2 |
| Section de conducteur rigide | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Section du conducteur AWG | 24 ... 10 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur souple | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Section de conducteur souple [AWG] | 24 ... 10 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| 2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,75 mm² ... 2,5 mm² |
| Section nominale | 10 mm² |
| Int. nom. | 57 A |
| Courant de charge maximal | 57 A (pour section de conducteur 10 mm²) |
| Courant cumulé maximal | 63 A (Le courant de charge maximum des différents points de connexion ne doit pas être dépassé.) |
| Tension nominale | 450 V |
| Dérivation Section de raccordement par enfichage direct | |
| Section de conducteur rigide | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Section de conducteur rigide [AWG] | 20 ... 10 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,75 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Raccordement collectif Section de raccordement par enfichage direct | |
| Section de conducteur rigide | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 2,5 mm² ... 10 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| Largeur | 46,3 mm |
| Hauteur | 28,6 mm |
| Profondeur | 22,7 mm |
| Couleur | multicolore (RAL -) |
| noir (RAL 9005) | |
| jaune (RAL 1018) | |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Groupe d'isolant | I |
| Matériau isolant | PA |
| Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
| Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
| Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
| Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Fixation sur le support | |
| Résultat | Essai réussi |
| Remarque | En cas de juxtaposition de plusieurs blocs, il est recommandé de placer un adaptateur de rail DIN sous le point de connexion ou un élément de bride entre les blocs. |
| Pour les versions avec 6 ou 7 raccordements, il suffit de mettre un adaptateur de rail DIN au centre de chaque bloc, et des éléments de bride tous les deux blocs. | |
| En cas d'utilisation d'un adaptateur de rail DIN PTFIX-NS35, un bloc juxtaposé ne doit dépasser que de la moitié au maximum. | |
| Essai au brûleur à aiguille | |
| Temps d'action | 30 s |
| Résultat | Essai réussi |
| Oscillations/grésillements sur bande large | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Spectre | Essai de durée de vie catégorie 2, sur bâti tournant |
| Fréquence | f1 = 5 Hz à f2 = 250 Hz |
| Niveau ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Accélération | 3,12g |
| Durée de contrôle par axe | 5 h |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
| Résultat | Essai réussi |
| Chocs | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
| Accélération | 30g |
| Durée des chocs | 18 ms |
| Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
| Résultat | Essai réussi |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -35 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Connexion selon la norme | CEI 60998-2-2 |
| CEI 60998-2-2 |
| Type de montage | collage |
| Référence | 3274030 |
| Conditionnement | 8 Unité(s) |
| Commande minimum | 8 Unité(s) |
| Clé de vente | BE0A |
| Product key | BEA123 |
| GTIN | 4055626668574 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 38,075 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 38,075 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250118 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
-
FBS 2-6 BU - Pont enfichable 3036932
-
FBS 2-6 GY - Pont enfichable 3032237
-
PTFIX 2,5-RZ - Adaptateur de montage 1632417
-
SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN - Carte de marquage 0804374
-
SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Repères pour blocs de jonction 0804374:0001
-
SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 11-20 - Repères pour blocs de jonction 0804374:0011
-
SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 21-30 - Repères pour blocs de jonction 0804374:0021
-
SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 31-40 - Repères pour blocs de jonction 0804374:0031
-
SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 41-50 - Repères pour blocs de jonction 0804374:0041
-
US-TML (104X3,8) - Repères pour blocs de jonction 0830768
-
US-TML (104X2,8) - Repères pour blocs de jonction 0830767
-
SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - Carte de marquage 0803906
-
SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - Carte de marquage 0803883
-
TML (EX3,8)R - Bandes de repérage 0801837
-
TML (104X3,8)R - Bandes de repérage 0801833
-
TML (104X2,8)R - Bandes de repérage 0801832
-
TML (EX2,8)R - Bandes de repérage 0801836
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Etiquette 1092026
Avantages
Utilisation flexible grâce au montage sur profilé, au montage direct ou au collage
Câblage clair grâce à onze variantes de couleurs différentes
Raccordement rapide des conducteurs grâce à la technique d'insertion directe sans outil Push-in
Gain de temps jusqu'à 80 % grâce aux blocs prêts à monter sans pontage manuel
Gain de place jusqu'à 50 % sur le profilé grâce au montage transversal
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7