UKK 5-BE
-
Composant du bloc de jonction
3048027
Composant du bloc de jonction, Largeur maximale des composants à souder : 5 mm, pour le montage de composants à choisir soi-même, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 32 A, 1er et 2e étage, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section : 0,2 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Les blocs de jonction à deux niveaux à diode sont disponibles avec différents raccordements pour diverses applications.