UKK 5-2 BE
-
Composant du bloc de jonction
3048030
Composant du bloc de jonction, Largeur maximale des composants à souder : 5 mm, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 32 A, 1er et 2e étage, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section : 0,2 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
| Information pour le fonctionnement | Largeur maximale des composants à souder : 5 mm |
| Type de produit | Bloc de jonction pour composants |
| Nombre de pôles | 2 |
| Nombre de connexions | 4 |
| Nombre de rangées | 2 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,02 W |
| Nombre de raccordements par étage | 2 |
| Section nominale | 4 mm² |
| 1er et 2e étage | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Gabarit | A4 |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section du conducteur AWG | 24 ... 12 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur souple [AWG] | 24 ... 12 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 conducteurs rigides de même section | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conducteurs souples de même section | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Section nominale | 4 mm² |
| Int. nom. | 32 A |
| Courant de charge maximal | 32 A (pour une section de conducteur de 4 mm²) |
| Tension nominale | 500 V (Indication concernant la rigidité diélectrique par rapport aux blocs de jonction voisins ou au profilé.) |
| Largeur | 6,2 mm |
| Largeur de couvercle | 2,5 mm |
| Hauteur | 56 mm |
| Profondeur sur NS 32 | 67 mm |
| Profondeur sur NS 35/7,5 | 62 mm |
| Profondeur sur NS 35/15 | 69,5 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Groupe d'isolant | I |
| Matériau isolant | PA |
| Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
| Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
| Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
| Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | oui |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
| Type de montage | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| Référence | 3048030 |
| Conditionnement | 50 Unité(s) |
| Commande minimum | 50 Unité(s) |
| Clé de vente | BE12 |
| Product key | BE1271 |
| GTIN | 4017918864033 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 15,1 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 15,1 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250114 |
| ECLASS-15.0 | 27250114 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000898 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
FBI 10- 6 - Pont de jonction 0203250
-
FBI 3- 6 - Pont de jonction 0203425
-
FBI 10- 6-EX - Pont de jonction 0203519
-
D-UKK 3/5 - Flasque d'extrémité 2770024
-
DG-UKK 3/5 - Plaque d'écartement 2770817
-
DP-UKK 3/5 - Plaque d'écartement 2770794
-
RPS - Fiche de réduction 0201647
-
DP-UKK 3/5 BK - Plaque d'écartement 2770833
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Profilé percé 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201015
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Ruban de repérage ZB 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Repères pour blocs de jonction 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Repères pour blocs de jonction 1051430
-
UC-TM 6 - Repères pour blocs de jonction 0818085
-
UCT-TM 6 - Repères pour blocs de jonction 0828736
-
E/UK - Butée 1201442
-
E/UK 1 - Butée 1201413
-
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
Avantages
Les blocs de jonction à deux niveaux à diode sont disponibles avec différents raccordements pour diverses applications.
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7